VL3 PN6 DN50/40 flanšas
065Z0360
VL3 PN6 DN50/40 flanšas
065Z0360
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 50 % |
| Angų skaičius | 3 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eiga [mm] | 15.00 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Jungimo tipai | Flanšas |
| Kavitacijos koeficientas | 0.40 |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 40.00 m³/h |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | VL3 PN6 50/40 reguliavimo vožtuvas |
| Montavimo versija | Srautas |
| Nominalus slėgis [bar] | 6 bar |
| Pratekėjimas pro angą (B-AB) maks. [% Kvs] | 1.0 |
| Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs] | nepralaidus korpusas |
| Pritaikymo alternatyva VSP | Centralizuotas šildymas |
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | VL 3 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Kiti vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguliavimo koeficientas | 100:1 |
| Riebokšlio sandariklio medžiaga | EPDM |
| Savybės | VL3 PN6 DN50/40 flanšas |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | VL3 PN6 flange |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 2a201d49-60de-4d04-a5d4-28201624342c |
| Skersmuo [mm] | 50 mm |
| Srauto charakteristika | Ligi procentinė dalis |
| Taikymas | Šildymas ir aušinimas |
| Terpės pH [Maks.] | 10 |
| Terpės pH [Min.] | 7 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| Uždaromasis slėgio perkrytis (maišymas) [bar] [Maks.] | 4.0 bar |
| Uždaromasis slėgio perkrytis (nukreipimas) [bar] [Maks.] | 1.0 bar |
| Veikimas | Maišymo vožtuvas |
| Veikimas 2 | Slėgio išleidimas |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Pilkasis ketus EN-GJL-250 (GG-25) |
| Vožtuvo kūgio medžiaga | Žalvaris |
| Vožtuvo stiebo medžiaga | Nerūdijantysis plienas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 10.322 Kilogram |
| Grynasis svoris | 10.322 Kilogram |
| Tūris | 11.312 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104009209 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |