Danfoss logo
3-way seated valve type VL 3

VL3 PN6 DN25/10 flanšas

065Z0357

VL3 PN6 DN25/10 flanšas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
Angų skaičius3
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eiga [mm]10.00 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungimo tipaiFlanšas
Kavitacijos koeficientas0.40
Kvs reikšmės [m³/h]10.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVL3 PN6 25/10 reguliavimo vožtuvas
Montavimo versijaSrautas
Nominalus slėgis [bar]6 bar
Pratekėjimas pro angą (B-AB) maks. [% Kvs]1.0
Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs]nepralaidus korpusas
Pritaikymo alternatyva VSPCentralizuotas šildymas
Product line28
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasVL 3
Produktų grupėKiti vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo koeficientas100:1
Riebokšlio sandariklio medžiagaEPDM
SavybėsVL3 PN6 DN25/10 flanšas
Skersmuo [mm]25 mm
Srauto charakteristikaLigi procentinė dalis
TaikymasŠildymas ir aušinimas
Terpės pH [Maks.]10
Terpės pH [Min.]7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Uždaromasis slėgio perkrytis (maišymas) [bar] [Maks.]4.0 bar
Uždaromasis slėgio perkrytis (nukreipimas) [bar] [Maks.]1.0 bar
VeikimasMaišymo vožtuvas
Vožtuvo korpuso medžiagaPilkasis ketus EN-GJL-250 (GG-25)
Vožtuvo kūgio medžiagaŽalvaris
Vožtuvo stiebo medžiagaNerūdijantysis plienas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris4.086 Kilogram
Grynasis svoris4.086 Kilogram
Tūris6.688 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104009179
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm