Danfoss logo
VM 2, VB 2-product-category

VM 2, VB 2

VM 2 and VB 2 are two-way valves designed to work with Danfoss electric actuators AMV(E) 10, AMV(E) 20, AMV(E) 30 or Danfoss electric actuators with spring return function AMV(E) 13, AMV(E) 23 and AMV(E) 33.

These VM 2 and VB 2 valves are generally recommended for use in most demanding conditions in systems such as:

  • district heating,
  • heating,
  • hot water service with heat exchanger or storage tank where they ensure long and unproblematic performance.

Features and benefits

  • SKAIDYTA charakteristika skirta sudėtingiausiems naudojimo atvejams
  • Didelis uždarymo Δp su mažomis pavaroms
  • Kelios kvs reikšmės
  • Jungtis, leidžianti lengvai mechaniškai prijungti prie pavaros
  • Reguliavimo ribos min. 50:1
  • Greitas ir stabilus reguliavimas
  • Daugiau komforto dėl pastovios karšto vandens temp.
  • Energijos taupymas dėl stabilaus reguliavimo
  • Komponentai ilgiau veikia dėl mažesnių temperatūros svyravimų