VTC termostato elementai, 75 °C
193B1706
Thermostat for VTC valve
193B1706
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Jutiklio nustatymo temperatūra [°C] | 75 °C |
| Jutiklio nustatymo temperatūra [°F] | 167 °F |
| Material Description | THERMOSTAT FOR VTC VALVE 167°F (75°C) |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 03 |
| Produkto tipas | VTC termostato elementai |
| Produktų grupė | Termostatiniai vožtuvai |
| Savybės | Thermostat for VTC valve |
| UL mark | No |
| Vožtuvo tipas | VTC |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.2 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.2 Kilogram |
| Tūris | 0.584 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330193038997 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |