Danfoss logo
37101600_37101400

Repair Kit for 1" TMV 85-120°F

37101600

Repair Kit for 1" TMV 85-120°F

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionRepair Kit for 1" TMV 85-120°F
Product line28
Produkto tipasVTA / TMV
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėTermostatiniai vožtuvai
SavybėsRepair Kit for 1" TMV 85-120°F
Sujungimo matmenys1"
Temperature setting range [°F] [Max]120 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.]49 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.]30 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.02 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Grynasis svoris0.02 Kilogram