3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C
31700200
3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C
31700200
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cv reikšmė | 5.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Jungimo tipai | Jungtis / Vidinis litavimas |
| Material Description | 3/4" MIXING UNION VALVE 68-104°F (20-43C |
| Product line | 28 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | VTA / TMV |
| Produktų grupė | Termostatiniai vožtuvai |
| Savybės | 3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C |
| Sujungimo matmenys | 3/4" |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 105 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 65 °F |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] | 43 °C |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] | 20 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.68 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 0.68 Kilogram |