Danfoss logo
VTA-570-TMV Union-Solder_31700100_31700200

3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C)

31700100

3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C)

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv reikšmė5.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Jungimo tipaiJungtis / Vidinis litavimas
Material Description3/4" MIXING UNION VALVE 50-86°F (10-30C)
Product line28
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasVTA / TMV
Produktų grupėTermostatiniai vožtuvai
Savybės3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C)
Sujungimo matmenys3/4"
Temperature setting range [°F] [Max]86 °F
Temperature setting range [°F] [Min]50 °F
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.]30 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.]10 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.68 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Grynasis svoris0.68 Kilogram