Be švino 1" NPT termostatinis 85-120°F
31622111LF
Be švino 1" NPT termostatinis 85-120°F
31622111LF
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cv reikšmė | 4.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Jungimo tipai | Su vidiniu sriegiu NPT |
| Material Description | LEAD FREE 1" NPT THERMOSTATIC 85-120°F |
| Product line | 28 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | VTA / TMV |
| Produktų grupė | Termostatiniai vožtuvai |
| Savybės | Be švino 1" NPT termostatinis 85-120°F |
| Sujungimo matmenys | 1" |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 120 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 85 °F |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] | 49 °C |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] | 30 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.672 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 0.672 Kilogram |