Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

Be švino 1" NPT 95-140°F

31622011LF

Be švino 1" NPT 95-140°F

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv reikšmė4.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Jungimo tipaiSu vidiniu sriegiu NPT
Material DescriptionLEAD FREE 1" NPT 95-140°F
Product line28
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasVTA / TMV
Produktų grupėTermostatiniai vožtuvai
SavybėsBe švino 1" NPT 95-140°F
Sujungimo matmenys1"
Temperature setting range [°F] [Max]140 °F
Temperature setting range [°F] [Min]95 °F
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.]60 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.]35 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.68 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Grynasis svoris0.68 Kilogram