Danfoss logo
065B8877LF_065B8872LF

Lead free 3/4" Union series 30 MR

065B8872LF

Lead free 3/4" Union series 30 MR

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv reikšmė1.9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Jungimo tipaiLitavimo įvorėCPVC
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" UNION SERIES 30 MR
Product line28
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasVTA / TMV
Produktų grupėTermostatiniai vožtuvai
SavybėsLead free 3/4" Union series 30 MR
Temperature setting range [°F] [Max]160 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.]70 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.]30 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.54 Kilogram
Grynasis svoris0.54 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC7330193027762