Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

Be švino 3/4" NPT serija 30 MR

065B8870LF

Be švino 3/4" NPT serija 30 MR

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv reikšmė1.9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Jungimo tipaiSu vidiniu sriegiu NPT
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" NPT SERIES 30 MR
Product line28
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasVTA / TMV
Produktų grupėTermostatiniai vožtuvai
SavybėsBe švino 3/4" NPT serija 30 MR
Sujungimo matmenys3/4"
Temperature setting range [°F] [Max]140 °F
Temperature setting range [°F] [Min]95 °F
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.]60 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.]35 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.542 Kilogram
Grynasis svoris0.542 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC7330193027700