UnoFloor matuoklis
088X4104
Stainless steel manifold 4 loops, DHW line MTCV DHW circulation, AB-PM, in cabinet, ICON Wiring center, left version
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: UnoFloor metering, UnoFloor Metering
088X4104
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | UnoFloor |
| Balancing valve | MTCV |
| Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grindų šildymo vamzdyno jungčių skaičius | 4 |
| Grindų šildymo vamzdyno tipas | Stainless steel with manual air vent |
| In scope of WEEE | No |
| Maitinimo įtampa [V] | 230V Hz 50 |
| Material Description | Unofloor Metering 4 Loops Left Icon 230V |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Meetering | Prepared for water and energy meter |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 6 bar |
| Pavara | 230V |
| Pressure valve | AB-PM set |
| Product line | 67 |
| Produkto tipas | UnoFloor matuoklis |
| Produktų grupė | UnoFloors |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Stainless steel manifold 4 loops, DHW line MTCV DHW circulation, AB-PM, in cabinet, ICON Wiring center, left version |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 60 °C |
| Valdymas | ICON Wiring center |
| Versija | Left |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 19 Kilogram |
| Grynasis svoris | 16 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 82.998 Liter |
| EAN/UPC | 5702424628611 |