Danfoss logo
„Danfoss Icon™“ 230 V laidų valdymo centras-product-category

„Danfoss Icon™“ 230 V laidų valdymo centras

„Danfoss Icon™“ 230 V laidų prijungimo dėžutė, skirta naudoti vandeninėse grindų šildymo sistemose su 230 V termostatais ir pavaromis. Prie jos galima prijungti iki 14 terminių pavarų iš 8 kambario termostatų.
Įrenginys turi 230 V cirkuliacinio siurblio išvestį ir beįtampę relę katilui valdyti, kuri įjungiama, kai vienas ar keli termostatai pareikalauja šildymo. Jis taip pat palaiko taupymo ir vėsinimo režimus, kurie įjungiami išoriniu jungikliu ir tiekia 230 V išvestį.

Features and benefits

  • Prie „Icon™“ 230 V laidų valdymo centro galima prijungti iki 14 šiluminių pavarų, ir iki 8 kambario termostatų
  • 230 V cirkuliacinio siurblio išėjimas tiesioginiam siurblio valdymui
  • Be įtampos relė katilo valdymui
  • Išoriniu jungikliu įjungiami taupymo ir vėsinimo režimai, užtikrinantys 230 V išvestį
  • LED indikatoriai rodo, kada TWA išėjimai yra aktyvūs
  • Paprastas montavimas dėl paprasto gnybtų išdėstymo ir aiškių kontaktų žymėjimų
  • Keičiamas saugiklis
  • Galima montuoti varžtais arba DIN bėgeliu
  • Laidinis tiltelis leidžia prijungti papildomas išvestis (daugiausia 5 TWA vienam termostatui)