PEX vamzdžiai, 16 mm, 400 m, 6 bar
088X0969
PEX-A vamzdžiai 16 x 2 mm, 400 m
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: PE-Xa vamzdžiai
088X0969
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 6 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Ilgis [m] | 400.00 m |
| Kategorija | Danfoss |
| Material Description | PEXa pipe 16x2 mm, 400 m |
| Medžiaga | PEX-A |
| Naudojimas | Floor heating pipes |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Produkto tipas | PEX vamzdžiai |
| Produktų grupė | FH vamzdžiai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | PEX-A vamzdžiai 16 x 2 mm, 400 m |
| Sieneles storis [mm] | 2 mm |
| Srauto temperatūra [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Vamzdžio skersmuo [mm] | 16 mm |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.1 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.1 Kilogram |
| Tūris | 0.56 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425203480 |
| Proposition 65 | No significant risk |