Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX vamzdžiai, 16 mm, 600 m, 6 bar

088X0967

PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: PE-Xa vamzdžiai

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]6 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Ilgis [m]600.00 m
Material DescriptionPEXa pipe 16 x 2 mm, 600 m PROJECT ONLY
MedžiagaPEX-A
Charakteristika
Vertė
Product line34
Produkto tipasPEX vamzdžiai
Produktų grupėFH vamzdžiai
SavybėsPEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m
Sieneles storis [mm]2 mm
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]95 °C
Vamzdžio skersmuo [mm]16 mm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.101 Kilogram
Grynasis svoris0.101 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425148934