PEX vamzdžiai, 18 mm, 240 m, 6 bar
088X0957
PEX-A vamzdžiai 18 x 2 mm, 240 m
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: PE-Xa vamzdžiai
088X0957
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 6 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Ilgis [m] | 240.00 m |
| Material Description | PEXa pipe 18x2 mm, 240 m |
| Medžiaga | PEX-A |
| Naudojimas | Floor heating pipes |
| Product line | 34 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto aprašymas | FH PEXa vamzdžiai 18 x 2 mm, 240 m |
| Produkto tipas | PEX vamzdžiai |
| Produktų grupė | FH vamzdžiai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | PEX-A vamzdžiai 18 x 2 mm, 240 m |
| Sieneles storis [mm] | 2 mm |
| Srauto temperatūra [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Vamzdžio skersmuo [mm] | 18 mm |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.107 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.103 Kilogram |
| Tūris | 0.8 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425135712 |
| Proposition 65 | No significant risk |