Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX vamzdžiai, 16 mm, 240 m, 10 bar

088X0954

PEX-A vamzdžiai 16 x 2.2 mm, 240 m
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: PE-Xa vamzdžiai

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Ilgis [m]240.00 m
Material DescriptionPEXa pipe 16 x 2,2 mm, 240m
MedžiagaPEX-A
NaudojimasFloor heating pipes
Product line34
Charakteristika
Vertė
Produkto aprašymasFH PEXa sutvirtinti vamzdžiai 16 x 2.2mm, 600m
Produkto tipasPEX vamzdžiai
Produktų grupėFH vamzdžiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsPEX-A vamzdžiai 16 x 2.2 mm, 240 m
Sieneles storis [mm]2 mm
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]95 °C
Vamzdžio skersmuo [mm]16 mm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris95 Gram
Grynasis svoris95 Gram
Tūris0.256 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428950381
Proposition 65No significant risk