Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX vamzdžiai, 14 mm, 240 m, 6 bar

088X0950

PEX-A vamzdžiai 14 x 2 mm, 240 m
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: PE-Xa vamzdžiai

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]6 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Ilgis [m]240.00 m
Material DescriptionPEXa pipe 14x2 mm, 240 m
MedžiagaPEX-A
NaudojimasFloor heating pipes
Charakteristika
Vertė
Product line34
Produkto tipasPEX vamzdžiai
Produktų grupėFH vamzdžiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsPEX-A vamzdžiai 14 x 2 mm, 240 m
Sieneles storis [mm]2 mm
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]95 °C
Vamzdžio skersmuo [mm]14 mm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.07 Kilogram
Grynasis svoris0.067 Kilogram
Tūris0.4 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425135651
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm