Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PE-RT vamzdžiai, 16 mm, 350 m, 6 bar

088X0019

PE-RT pipe 16 x 2 mm, 350 m
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: PE-RT vamzdžiai

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]60.0 °C
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]6 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Ilgis [m]350.00 m
Material DescriptionFH PE-RT PIPE 16 x 2 mm, 350 m
MedžiagaPE-RT, II tipas
NaudojimasFloor heating pipes
Charakteristika
Vertė
Product line34
Produkto tipasPE-RT vamzdžiai
Produktų grupėFH vamzdžiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsPE-RT pipe 16 x 2 mm, 350 m
Sieneles storis [mm]2 mm
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]95 °C
Subalansuotas bandomasis slėgis [bar]10.000 bar
Vamzdžio skersmuo [mm]16 mm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.097 Kilogram
Grynasis svoris0.097 Kilogram
Tūris0.6 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420118482
Proposition 65No significant risk