Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0025

FH vamzdžiai, Tvirtinimai, Užveržiama mova, Sujungimo matmenys: 3/4, 1 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm]: 16, 2 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm]: 16

088X0025

Sukama mova 3/4" x 16 x 2 mm
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Tvirtinimai

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm]16.0 mm
2 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm]16.0 mm
3 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm]0.0 mm
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]70.0 °C
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jungimo tipaiUžveržiama mova
Material Description16 x 2 mm įsukama mova
MedžiagaŽalvaris / nerūdijantis plienas
NaudojimasFloor heating pipes
Charakteristika
Vertė
Product line34
Produkto tipasTvirtinimai
Produktų grupėFH vamzdžiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsSukama mova 3/4" x 16 x 2 mm
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasScrew coupling
SCIP dokumentacijos Nr.be151eaf-857d-4d11-9f90-33cf7c736e53
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]95 °C
Sujungimo matmenys3/4

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.177 Kilogram
Grynasis svoris0.177 Kilogram
Tūris0.161 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420089300
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm