Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0020

FH vamzdžiai, Tvirtinimai, Presuojama mova, 1 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm]: 18, 2 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm]: 18

088X0022

Užspaudžiama mova 18 x 18 mm
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Tvirtinimai

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm]18.0 mm
2 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm]18.0 mm
3 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm]0.0 mm
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]70.0 °C
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jungimo tipaiPresuojama mova
Material DescriptionPress coupling 18 x 18 mm
MedžiagaŽalvaris / nerūdijantis plienas
Charakteristika
Vertė
NaudojimasFloor heating pipes
Product line34
Produkto tipasTvirtinimai
Produktų grupėFH vamzdžiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsUžspaudžiama mova 18 x 18 mm
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasPress coupling
SCIP dokumentacijos Nr.bebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]95 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.072 Kilogram
Grynasis svoris0.072 Kilogram
Tūris0.08 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425133794
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm