FH vamzdžiai, Tvirtinimai, Presuojama mova, 1 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm]: 20, 2 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm]: 20
088X0021
Užspaudžiama mova 20 x 20 mm
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Tvirtinimai
088X0021
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm] | 20.0 mm |
| 2 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm] | 20.0 mm |
| 3 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm] | 0.0 mm |
| Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 70.0 °C |
| Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Jungimo tipai | Presuojama mova |
| Material Description | Press coupling 20x20 |
| Medžiaga | Žalvaris / nerūdijantis plienas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojimas | Floor heating pipes |
| Product line | 34 |
| Produkto tipas | Tvirtinimai |
| Produktų grupė | FH vamzdžiai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Užspaudžiama mova 20 x 20 mm |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Press coupling |
| SCIP dokumentacijos Nr. | bebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61 |
| Srauto temperatūra [°C] [Maks.] | 95 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.083 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.025 Kilogram |
| Tūris | 0.081 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420089294 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |