Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

FH 1-sluoksnio PE-RT vamzdžiai, 20 mm, 300 m, 8 bar

088X0806

FH 1-SLUOKSNIO PE-RT VAMZDIS 20 X 2.0 MM, 300M

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]60.0 °C
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]8 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Ilgis [m]300.00 m
Material DescriptionFH 1-LAYER PE-RT PIPE 20 X 2.0 MM, 300M
MedžiagaPE-RT, I tipas
Charakteristika
Vertė
NaudojimasFloor heating pipes
Product line34
Produkto tipasFH 1-sluoksnio PE-RT vamzdžiai
Produktų grupėFH vamzdžiai
SavybėsFH 1-SLUOKSNIO PE-RT VAMZDIS 20 X 2.0 MM, 300M
Sieneles storis [mm]2 mm
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Subalansuotas bandomasis slėgis [bar]12.000 bar
Vamzdžio skersmuo [mm]20 mm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.112 Kilogram
Grynasis svoris0.111 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris1.11 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428529228