FH kompozitiniai vamzdžiai PEX-b, 16 mm x 2 mm, 250 m, 8 bar
088X0860
Composite pipe 16 x 2 mm, 250 m
088X0860
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 80.0 °C |
| Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 8 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Ilgis [m] | 250.00 m |
| Material Description | FH-PCA COMPOSITE PIPE 16X2 MM, 250M |
| Medžiaga | PEX-b/Aliuminis/PEX-b |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojimas | Floor heating pipes |
| Product line | 34 |
| Produkto tipas | FH kompozitiniai vamzdžiai PEX-b |
| Produktų grupė | FH vamzdžiai |
| Savybės | Composite pipe 16 x 2 mm, 250 m |
| Sieneles storis [mm] | 2 mm |
| Srauto temperatūra [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Subalansuotas bandomasis slėgis [bar] | 12.000 bar |
| Vamzdžio skersmuo [mm] | 16 mm |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.112 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.106 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.53 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702425133664 |