Danfoss logo
Danfoss ECmat Aqua Repair Kit

ECmat Aqua, „ECmat Aqua“ remonto rinkinys

088L9288

„ECmat Aqua“ remonto rinkinys

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
KategorijaDanfoss
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua Repair Kit
Pakuotės aukštis [mm]170 mm
Pakuotės gylis [mm]250 mm
Charakteristika
Vertė
Pakuotės plotis [mm]10 mm
PatvirtinimasCE
Product line34
Produkto aprašymasECmat Aqua
Produkto tipasECmat Aqua
Produktų grupėŠildymo kilimėliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės„ECmat Aqua“ remonto rinkinys
UNSPSC KODAS40101830

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.053 Kilogram
Grynasis svoris0.053 Kilogram
Tūris0.425 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5703466220702
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm