Danfoss logo
FH-ME3 088U06132

„BasicPlus“ kolektorius, Žalvaris, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 8, 10 bar

088U0618

„BasicPlus“ kolektorius 8+8
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Kolektoriai

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Išleidimo vožtuvasNeįtrauktas
Material DescriptionBasicPlus manifold 8+8
MedžiagaŽalvaris
Product line34
Produkto tipas„BasicPlus“ kolektorius
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėKolektorius ir kolektorių rinkiniai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės„BasicPlus“ kolektorius 8+8
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasBasicPlus manifolds
SCIP dokumentacijos Nr.89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff
Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]8
Srauto matuoklisNe
Vožtuvo jungtisDanfoss RA

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris4.4 Kilogram
Grynasis svoris4.4 Kilogram
Tūris3.24 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420117362
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm