„BasicPlus“ kolektorius, Žalvaris, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 6, 10 bar
088U0616
„BasicPlus“ kolektorius 6+6
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Kolektoriai
088U0616
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Išleidimo vožtuvas | Neįtrauktas |
| Material Description | BasicPlus manifold 6+6 |
| Medžiaga | Žalvaris |
| Product line | 34 |
| Produkto tipas | „BasicPlus“ kolektorius |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Kolektorius ir kolektorių rinkiniai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | „BasicPlus“ kolektorius 6+6 |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | BasicPlus manifolds |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff |
| Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.] | 6 |
| Srauto matuoklis | Ne |
| Vožtuvo jungtis | Danfoss RA |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 3.338 Kilogram |
| Grynasis svoris | 3.338 Kilogram |
| Tūris | 2.399 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117348 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |