Danfoss logo
C4C kolektoriai, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 9, 10 bar-product-details

C4C kolektoriai, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 9, 10 bar

088U1509

C4C FHF-P 9+9

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Gaminio etiketėNo
In scope of WEEENo
KeywordsFHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionC4C FHF 9+9
MedžiagaBrass
Model numberC4C FHF-P 9+9
PatvirtinimasRoHS Kinija
Product line34
Produkto tipasC4C kolektoriai
Produktų grupėKolektorius ir kolektorių rinkiniai
SavybėsC4C FHF-P 9+9
Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]9

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris4.6 Kilogram
Grynasis svoris4.1 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255264859
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm