C4C kolektoriai, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 5, 10 bar
088U1505
C4C FHF-P 5+5
088U1505
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gaminio etiketė | No |
| In scope of WEEE | No |
| Keywords | FHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | C4C FHF 5+5 |
| Medžiaga | Brass |
| Model number | C4C FHF-P 5+5 |
| Patvirtinimas | RoHS Kinija |
| Product line | 34 |
| Produkto tipas | C4C kolektoriai |
| Produktų grupė | Kolektorius ir kolektorių rinkiniai |
| Savybės | C4C FHF-P 5+5 |
| Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.] | 5 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2.3 Kilogram |
| Grynasis svoris | 2.25 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255264750 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |