Kolektorius SSM, Nerūdijantis plienas, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 5, 10 bar
088U1315
088U1315
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bandomasis slėgis [bar] | 16 bar |
| Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Išankstinis nustatymas | Taip |
| Išleidimo vožtuvas | Rankinis |
| Material Description | C4C Manifold bundle 5+5 |
| Medžiaga | Nerūdijantis plienas |
| Product line | 34 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | Kolektorius SSM |
| Produktų grupė | Kolektorius ir kolektorių rinkiniai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.] | 5 |
| Slėgio perkrytis [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Srauto matuoklis | Ne |
| Srauto temperatūra [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Vožtuvo jungtis | Danfoss RA |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 6 Kilogram |
| Grynasis svoris | 5.6 Kilogram |
| Tūris | 0.023 Cubic meter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162456699 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |