Danfoss logo
SSM_088U0811_F0_v1

Kolektorius SSM, Nerūdijantis plienas, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 11, 10 bar

088U0811

SSM kolektorius 11+11

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomasis slėgis [bar]16 bar
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]10 bar
Depth (EF000049)745
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Height (EF000040)117
Išankstinis nustatymasTaip
Išleidimo vožtuvasRankinis
Material DescriptionSSM manifold 11+11
Max. number of expansion groups (EF025121)11
Max. operating pressure (EF020449)16
Medium temperature (continuous) (EF023182)90-90
MedžiagaNerūdijantis plienas
Multi-zone manifold (EF015349)TRUE
Primary pressure difference (EF009380)0.6-0.6
Charakteristika
Vertė
Product line34
Produkto tipasKolektorius SSM
Produktų grupėKolektorius ir kolektorių rinkiniai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsSSM kolektorius 11+11
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSSM manifold x+x
SCIP dokumentacijos Nr.f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]11
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]0.600 bar
Srauto matuoklisNe
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
UNSPSC KODAS40141720
Vožtuvo jungtisDanfoss RA
Width (EF000008)190
With circulation pump (EF002221)TRUE
With thermometer (EF002167)FALSE

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris5.903 Kilogram
Grynasis svoris5.756 Kilogram
Tūris16.561 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425119378
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm