Kolektorius SSM, Nerūdijantis plienas, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 10, 10 bar
088U0810
SSM kolektorius 10+10
088U0810
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bandomasis slėgis [bar] | 16 bar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Išankstinis nustatymas | Taip |
| Išleidimo vožtuvas | Rankinis |
| Material Description | SSM manifold 10+10 |
| Medžiaga | Nerūdijantis plienas |
| Product line | 34 |
| Produkto tipas | Kolektorius SSM |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Kolektorius ir kolektorių rinkiniai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | SSM kolektorius 10+10 |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | SSM manifold x+x |
| SCIP dokumentacijos Nr. | f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783 |
| Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.] | 10 |
| Slėgio perkrytis [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Srauto matuoklis | Ne |
| Srauto temperatūra [°C] [Maks.] | 90 °C |
| UNSPSC KODAS | 40141720 |
| Vožtuvo jungtis | Danfoss RA |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 5.498 Kilogram |
| Grynasis svoris | 5.351 Kilogram |
| Tūris | 17.019 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425119385 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |