Danfoss logo
SSM_088U0806_F0_v1

Kolektorius SSM, Nerūdijantis plienas, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 6, 10 bar

088U0806

SSM kolektorius 6+6

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomasis slėgis [bar]16 bar
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Išankstinis nustatymasTaip
Išleidimo vožtuvasRankinis
Material DescriptionSSM manifold 6+6
MedžiagaNerūdijantis plienas
Product line34
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasKolektorius SSM
Produktų grupėKolektorius ir kolektorių rinkiniai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsSSM kolektorius 6+6
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSSM manifold x+x
SCIP dokumentacijos Nr.f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]6
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]0.600 bar
Srauto matuoklisNe
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Vožtuvo jungtisDanfoss RA

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.675 Kilogram
Grynasis svoris3.59 Kilogram
Tūris10.786 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425119422
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm