Danfoss logo
SSM_088U0802_F0_v1

Kolektorius SSM, Nerūdijantis plienas, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 2, 10 bar

088U0802

SSM kolektorius 2+2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomasis slėgis [bar]16 bar
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Išankstinis nustatymasTaip
Išleidimo vožtuvasRankinis
Material DescriptionSSM manifold 2+2
MedžiagaNerūdijantis plienas
Product line34
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasKolektorius SSM
Produktų grupėKolektorius ir kolektorių rinkiniai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsSSM kolektorius 2+2
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSSM manifold x+x
SCIP dokumentacijos Nr.f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]2
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]0.600 bar
Srauto matuoklisNe
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Vožtuvo jungtisDanfoss RA

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.886 Kilogram
Grynasis svoris1.669 Kilogram
Tūris6.611 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425119460
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm