Kolektorius SSM-F, Nerūdijantis plienas, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 12, 6 bar
088U0762
SSM kolektorius 12+12 su srauto matuokliu
088U0762
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bandomasis slėgis [bar] | 10 bar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 6 bar |
| Depth (EF000049) | 745 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Height (EF000040) | 107 |
| Išankstinis nustatymas | Taip |
| Išleidimo vožtuvas | Rankinis |
| Material (EF002169) | Brass |
| Material Description | SSM-12F manifold set with flowmeters |
| Max. operating pressure (EF020449) | 6 |
| Medžiaga | Nerūdijantis plienas |
| Product line | 34 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | Kolektorius SSM-F |
| Produktų grupė | Kolektorius ir kolektorių rinkiniai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | SSM kolektorius 12+12 su srauto matuokliu |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | SSM manifold set with flowmeters |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106 |
| Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.] | 12 |
| Slėgio perkrytis [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Srauto matuoklis | Taip |
| Srauto temperatūra [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Suitable for cooling (EF024798) | FALSE |
| Vožtuvo jungtis | Danfoss RA |
| Width (EF000008) | 190 |
| With circulation pump (EF002221) | TRUE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 6.156 Kilogram |
| Grynasis svoris | 6.156 Kilogram |
| Tūris | 15.146 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425114731 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |