Danfoss logo
SSM-F_088U0761_F_v1

Kolektorius SSM-F, Nerūdijantis plienas, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 11, 6 bar

088U0761

SSM kolektorius 11+11 su srauto matuokliu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomasis slėgis [bar]10 bar
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]6 bar
Depth (EF000049)745
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Height (EF000040)107
Išankstinis nustatymasTaip
Išleidimo vožtuvasRankinis
Material (EF002169)Brass
Material DescriptionSSM-11F manifold set with flowmeters
Max. operating pressure (EF020449)6
MedžiagaNerūdijantis plienas
Product line34
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasKolektorius SSM-F
Produktų grupėKolektorius ir kolektorių rinkiniai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsSSM kolektorius 11+11 su srauto matuokliu
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSSM manifold set with flowmeters
SCIP dokumentacijos Nr.767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]11
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]0.600 bar
Srauto matuoklisTaip
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]60 °C
Suitable for cooling (EF024798)FALSE
Vožtuvo jungtisDanfoss RA
Width (EF000008)190
With circulation pump (EF002221)TRUE
With thermometer (EF002167)FALSE

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris5.733 Kilogram
Grynasis svoris5.73 Kilogram
Tūris15.146 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425114748
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm