Danfoss logo
SSM-F_088U0755_F

Kolektorius SSM-F, Nerūdijantis plienas, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 5, 6 bar

088U0755

SSM kolektorius 5+5 su srauto matuokliu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomasis slėgis [bar]10 bar
China RoHS complianceOut of scope
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]6 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Išankstinis nustatymasTaip
Išleidimo vožtuvasRankinis
Material DescriptionSSM-5F manifold set with flowmeters
MedžiagaNerūdijantis plienas
Product line34
Produkto tipasKolektorius SSM-F
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėKolektorius ir kolektorių rinkiniai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsSSM kolektorius 5+5 su srauto matuokliu
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSSM manifold set with flowmeters
SCIP dokumentacijos Nr.767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]5
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]0.600 bar
Srauto matuoklisTaip
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]60 °C
UNSPSC KODAS40141720
Vožtuvo jungtisDanfoss RA

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.11 Kilogram
Grynasis svoris3.06 Kilogram
Tūris8.792 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425114809
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm