Danfoss logo
SSM-F_088U0752_F

Kolektorius SSM-F, Nerūdijantis plienas, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 2, 6 bar

088U0752

SSM kolektorius 2+2 su srauto matuokliu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomasis slėgis [bar]10 bar
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]6 bar
Depth (EF000049)295
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Height (EF000040)117
Išankstinis nustatymasTaip
Išleidimo vožtuvasRankinis
Material (EF002169)Brass
Material DescriptionSSM-2F, manifold set with flowmeters
Max. number of expansion groups (EF025121)2
Max. operating pressure (EF020449)6
Medium temperature (continuous) (EF023182)90-90
MedžiagaNerūdijantis plienas
Multi-zone manifold (EF015349)TRUE
Charakteristika
Vertė
Primary pressure difference (EF009380)0.6-0.6
Product line34
Produkto tipasKolektorius SSM-F
Produktų grupėKolektorius ir kolektorių rinkiniai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsSSM kolektorius 2+2 su srauto matuokliu
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSSM manifold set with flowmeters
SCIP dokumentacijos Nr.767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]2
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]0.600 bar
Srauto matuoklisTaip
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]60 °C
Suitable for cooling (EF024798)FALSE
UNSPSC KODAS40141720
Vožtuvo jungtisDanfoss RA
Width (EF000008)188
With circulation pump (EF002221)TRUE
With thermometer (EF002167)FALSE

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.85 Kilogram
Grynasis svoris1.828 Kilogram
Tūris6.489 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425114830
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm