Danfoss logo
SSM manifold bundle, Stainless steel, 088U0655

SSM kolektoriaus komplektas, Nerūdijantis plienas, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 5, 6 bar

088U0655

SSM Bundle 5+5

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm]16.0 mm
Bandomasis slėgis [bar]10 bar
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]6 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Išankstinis nustatymasTaip
Išleidimo vožtuvasRankinis
Jungimo tipaiSuspaudimo fitingas
Material DescriptionSSM Bundle 5+5
Charakteristika
Vertė
MedžiagaNerūdijantis plienas
Product line34
Produkto tipasSSM kolektoriaus komplektas
Produktų grupėPrepack
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsSSM Bundle 5+5
Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]5
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]0.600 bar
Srauto matuoklisTaip
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]60 °C
Sujungimo matmenys3/4"
Vožtuvo jungtisDanfoss RA

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris5.896 Kilogram
Grynasis svoris4.597 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris19.152 Liter
EAN/UPC5715162278635