SSM kolektoriaus komplektas, Nerūdijantis plienas, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 4, 6 bar
088U0654
SSM Bundle 4+4
088U0654
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 pusės prijungimo vietos skersmuo [mm] | 16.0 mm |
| Bandomasis slėgis [bar] | 10 bar |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 6 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Išankstinis nustatymas | Taip |
| Išleidimo vožtuvas | Rankinis |
| Jungimo tipai | Suspaudimo fitingas |
| Material Description | SSM Bundle 4+4 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Medžiaga | Nerūdijantis plienas |
| Product line | 34 |
| Produkto tipas | SSM kolektoriaus komplektas |
| Produktų grupė | Prepack |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | SSM Bundle 4+4 |
| Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.] | 4 |
| Slėgio perkrytis [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Srauto matuoklis | Taip |
| Srauto temperatūra [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Sujungimo matmenys | 3/4" |
| Vožtuvo jungtis | Danfoss RA |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 5.244 Kilogram |
| Grynasis svoris | 4.125 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 16.744 Liter |
| EAN/UPC | 5715162278628 |