Danfoss logo
088U0885_FHR 5+5_F

Kolektorius FHR, Žalvaris, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 5, 10 bar

088U0885

C4C FHR Presetted Manifold 5+5
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Kolektorius FHR

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomasis slėgis [bar]16 bar
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Išankstinis nustatymasTaip
Išleidimo vožtuvasNeįtrauktas
Material DescriptionC4C FHR Presetted Manifold 5+5
MedžiagaŽalvaris
Product line34
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasKolektorius FHR
Produktų grupėKolektorius ir kolektorių rinkiniai
SavybėsC4C FHR Presetted Manifold 5+5
Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]5
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]0.600 bar
Srauto matuoklisNe
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Vožtuvo jungtisDanfoss RA

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2 Kilogram
Grynasis svoris1.9 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162497036