Danfoss logo
088U0877_FHR-B 7+7_F

Žalvaris, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 7, 10 bar

088U0877

C4C FHR-B Basic Manifold 7+7

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomasis slėgis [bar]16 bar
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Išankstinis nustatymasNe
Išleidimo vožtuvasNeįtrauktas
Material DescriptionC4C FHR-B Basic Manifold 7+7
MedžiagaŽalvaris
Product line34
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasManifold FHR-B
Produktų grupėKolektorius ir kolektorių rinkiniai
SavybėsC4C FHR-B Basic Manifold 7+7
Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]7
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]0.600 bar
Srauto matuoklisNe
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Vožtuvo jungtisDanfoss RA

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.5 Kilogram
Grynasis svoris2.4 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162418819