Kolektorius FHR-B, Žalvaris, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 6, 10 bar
088U0876
C4C FHR-B Basic Manifold 6+6
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Kolektorius FHR
088U0876
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bandomasis slėgis [bar] | 16 bar |
| Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Išankstinis nustatymas | Ne |
| Išleidimo vožtuvas | Neįtrauktas |
| Material Description | C4C FHR-B Basic Manifold 6+6 |
| Medžiaga | Žalvaris |
| Product line | 34 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | Kolektorius FHR-B |
| Produktų grupė | Kolektorius ir kolektorių rinkiniai |
| Savybės | C4C FHR-B Basic Manifold 6+6 |
| Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.] | 6 |
| Slėgio perkrytis [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Srauto matuoklis | Ne |
| Srauto temperatūra [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Vožtuvo jungtis | Danfoss RA |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2.2 Kilogram |
| Grynasis svoris | 2.1 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.002 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162418772 |