Danfoss logo
088U0872_FHR-B 2+2_F

Žalvaris, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 2, 10 bar

088U0872

C4C FHR-B Basic Manifold 2+2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomasis slėgis [bar]16 bar
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Išankstinis nustatymasNe
Išleidimo vožtuvasNeįtrauktas
Material DescriptionC4C FHR-B Basic Manifold 2+2
MedžiagaŽalvaris
Product line34
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasManifold FHR-B
Produktų grupėKolektorius ir kolektorių rinkiniai
SavybėsC4C FHR-B Basic Manifold 2+2
Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]2
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]0.600 bar
Srauto matuoklisNe
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Vožtuvo jungtisDanfoss RA

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.8 Kilogram
Grynasis svoris0.7 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.001 Cubic meter
EAN/UPC5715162418796