Danfoss logo
FHF-2B 088U0542

Kolektorius FHF-B, Žalvaris, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 12, 10 bar

088U0552

Kolektorius 12+12 Išjungimo

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomasis slėgis [bar]16 bar
China RoHS complianceOut of scope
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Išankstinis nustatymasNe
Išleidimo vožtuvasNeįtrauktas
Material DescriptionManifold 12+12 Shutoff
Charakteristika
Vertė
MedžiagaŽalvaris
Product line34
Produkto tipasKolektorius FHF-B
Produktų grupėKolektorius ir kolektorių rinkiniai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsKolektorius 12+12 Išjungimo
Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]12
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]0.600 bar
Srauto matuoklisNe

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris7.547 Kilogram
Grynasis svoris7.547 Kilogram
Tūris3.984 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420081137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm