Danfoss logo
FHF-2B 088U0542

Kolektorius FHF-B, Žalvaris, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 10, 10 bar

088U0550

Kolektorius 10+10 Išjungimo

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomasis slėgis [bar]16 bar
China RoHS complianceOut of scope
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Išankstinis nustatymasNe
Išleidimo vožtuvasNeįtrauktas
Material DescriptionManifold 10+10 Shutoff
MedžiagaŽalvaris
Charakteristika
Vertė
Product line34
Produkto tipasKolektorius FHF-B
Produktų grupėKolektorius ir kolektorių rinkiniai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsKolektorius 10+10 Išjungimo
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasManifold x+x Shutoff
SCIP dokumentacijos Nr.ea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90
Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]10
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]0.600 bar
Srauto matuoklisNe

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris5.853 Kilogram
Grynasis svoris5.853 Kilogram
Tūris3.741 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420081113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm