Danfoss logo
FHF-2B 088U0542

Kolektorius FHF-B, Žalvaris, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 9, 10 bar

088U0549

Kolektorius 9+9 Išjungimo

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomasis slėgis [bar]16 bar
China RoHS complianceOut of scope
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Išankstinis nustatymasNe
Išleidimo vožtuvasNeįtrauktas
Material DescriptionFHF-91" kolektorius 9+9, 2 vnt.
MedžiagaŽalvaris
Charakteristika
Vertė
Product line34
Produkto tipasKolektorius FHF-B
Produktų grupėKolektorius ir kolektorių rinkiniai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsKolektorius 9+9 Išjungimo
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasManifold x+x Shutoff
SCIP dokumentacijos Nr.ea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90
Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]9
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]0.600 bar
Srauto matuoklisNe

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris5267 Gram
Grynasis svoris4750 Gram
Tūris3.384 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420081106
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm