Kolektorius FHF-B, Žalvaris, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 5, 10 bar
088U0545
Kolektorius 5+5 Išjungimo
088U0545
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bandomasis slėgis [bar] | 16 bar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Išankstinis nustatymas | Ne |
| Išleidimo vožtuvas | Neįtrauktas |
| Material Description | FHF-51" kolektorius 5+5, 2 vnt. |
| Medžiaga | Žalvaris |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Produkto tipas | Kolektorius FHF-B |
| Produktų grupė | Kolektorius ir kolektorių rinkiniai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Kolektorius 5+5 Išjungimo |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Manifold x+x Shutoff |
| SCIP dokumentacijos Nr. | ea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90 |
| Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.] | 5 |
| Slėgio perkrytis [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Srauto matuoklis | Ne |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2.699 Kilogram |
| Grynasis svoris | 2.699 Kilogram |
| Tūris | 1.959 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420081069 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |