Kolektorius FHF-F, Žalvaris, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 5, 6 bar
088U0525
Kolektorius 5+5 „Danfoss“ BIV srauto matuoklis
088U0525
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bandomasis slėgis [bar] | 10 bar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 6 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Išankstinis nustatymas | Taip |
| Išleidimo vožtuvas | Neįtrauktas |
| Material Description | Manifold 5+5 Danfoss BIV Flowmeter |
| Medžiaga | Žalvaris |
| Product line | 34 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | Kolektorius FHF-F |
| Produktų grupė | Kolektorius ir kolektorių rinkiniai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Kolektorius 5+5 „Danfoss“ BIV srauto matuoklis |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Manifold 5+5 Danfoss BIV Flowmeter |
| SCIP dokumentacijos Nr. | df1285dd-a574-4b9d-aa16-c3778d48a668 |
| Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.] | 5 |
| Slėgio perkrytis [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Srauto matuoklis | Taip |
| Srauto temperatūra [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Vožtuvo jungtis | Danfoss RA |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2.934 Kilogram |
| Grynasis svoris | 2.934 Kilogram |
| Tūris | 3.086 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420080956 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |