Danfoss logo
FHF-2F 088U0522

Kolektorius FHF-F, Žalvaris, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 2, 6 bar

088U0522

Kolektorius 2+2 „Danfoss“ BIV srauto matuoklis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomasis slėgis [bar]10 bar
China RoHS complianceOut of scope
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]60 °C
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]6 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Išankstinis nustatymasTaip
Išleidimo vožtuvasNeįtrauktas
Material DescriptionManifold 2+2 Danfoss BIV Flowmeter
MedžiagaŽalvaris
Product line34
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasKolektorius FHF-F
Produktų grupėKolektorius ir kolektorių rinkiniai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsKolektorius 2+2 „Danfoss“ BIV srauto matuoklis
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasManifold x+x Danfoss BIV Flowmeter
SCIP dokumentacijos Nr.958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85
Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]2
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]0.600 bar
Srauto matuoklisTaip
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]60 °C
Vožtuvo jungtisDanfoss RA

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1212 Gram
Grynasis svoris1212 Gram
Tūris1.969 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420080925
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm